Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100651 - CLEMATIS 'Praecox'
Nomenclature
VEGECAD - 100651 - CLEMATIS 'Praecox' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS 'Praecox'
LNB
Nom Commun
Clématite
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, petites fleurs bleu clair. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre ne fournit pas que des plantes grimpantes, mais aussi des variétés buissonnantes, vigoureuses, rustiques et parfois couvre sol.Elle émet des pousses rampantes de deux mètres mais ne grimpe pas. Bon couvre-sol au pied des arbustes. Son feuillage dense, vert sombre, s'éclaire en été d'une multitude de petites fleurs bleutées.
ENTR
Entretien
Tailler au plus tard les tiges sèches à l'apparition des premiers bourgeons en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non