Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100718 - DACTYLIS glomerata 'Variegata'
Nomenclature
VEGECAD - 100718 - DACTYLIS glomerata 'Variegata' - G8
LNBE
Nom Scientifique
DACTYLIS glomerata 'Variegata'
LNB
Nom Commun
Dactyle aggloméré
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage étroit, marqué d'une bande argentée. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Bonnes plantes pour décorer , en raison de leur feuillage gracieux.Feuilles étroites, retombantes, marquées d'une bande argentée. Epis jaune brunâtre.
ENTR
Entretien
Couper les épis en été pour renforcer les couleurs du feuillage. Nettoyer la touffe au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non