Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100814 - DIGITALIS purpurea 'Alba'
Nomenclature
VEGECAD - 100814 - DIGITALIS purpurea 'Alba' - G9
LNBE
Nom Scientifique
DIGITALIS purpurea 'Alba'
LNB
Nom Commun
Digitale
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage grisâtre, fleurs blanches. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Plante de sous-bois parfaitement à l'aise dans les massifs ensoleillés ou mi-ombragés.Bisannuelle, mais se ressème facilement. Feuillage grisâtre. Fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Couper les hampes sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives ou juste après la floraison pour éviter les semis spontanés. Supprimer les feuilles sèches. Nettoyer la touffe avant le démarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non