카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101105 - GERANIUM 'Rozanne' ®
Nomenclature
VEGECAD - 101105 - GERANIUM 'Rozanne' ® - G8
LNBE
Nom Scientifique
GERANIUM 'Rozanne' ®
LNB
Nom Commun
Bec de Grue
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs bleu franc. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Une des meilleures plantes vivaces, autant par sa culture facile que par la diversité des formes et des coloris. Certains sont d'excellents couvre-sols adaptés à de grandes plantations. Ils ont aussi l'avantage de demander peu de soins.Fleurs bleu franc veinées de pourpre à c?ur blanc. Le plus célèbre pour sa longue floraison. Indispensable au jardin et sans souci.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées et raccourcir les tiges si besoin. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à novembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non