Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101176 - HEBE 'Youngii' ('Carl Teschner')
Nomenclature
VEGECAD - 101176 - HEBE 'Youngii' ('Carl Teschner') - G8
LNBE
Nom Scientifique
HEBE 'Youngii' ('Carl Teschner')
LNB
Nom Commun
Véronique arbustive
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert foncé, fleurs bleu violacé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Petits arbustes à feuillage persistant, intéressants pour leur aspect décoratif permanent. Culture facile en sol poreux.Petites feuilles vert foncé brillant. Rameaux brunâtres. Fleur bleu violacé.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences sèches après floraison en épointant la touffe pour la maintenir compacte.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non