Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101421 - HOUTTUYNIA cordata
Nomenclature
VEGECAD - 101421 - HOUTTUYNIA cordata - G9
LNBE
Nom Scientifique
HOUTTUYNIA cordata
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert bronze, fleurs blanches. Sol humide à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Couvre-sol rhizomateux à feuillage décoratif, au parfum d'orange. Massif, potée, bord de l'eau.Fleurs simples, blanches à c?ur jaune. Feuillage cordiforme, vert bronze, légèrement marginé de pourpre.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Cependant il faut bien choisir l'emplacement de plantation, car cette espèce est envahissante et sera très difficile à éradiquer.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non