Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
104163 - KOELERIA vallesiana 'Mountain Breeze'
Nomenclature
VEGECAD - 104163 - KOELERIA vallesiana 'Mountain Breeze' - G8
LNBE
Nom Scientifique
KOELERIA vallesiana 'Mountain Breeze'
LNB
Nom Commun
keulérie, Keulérie bleue
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.350 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage Bleuté (Glauque), fleurs jaunes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Accepte les sols pauvres et résiste à la sécheresse.Belle touffe de feuillage fin, persistant, plus bleu que l'espèce. Épis verts devenant plumeux et gris argenté.
ENTR
Entretien
Enlever les parties sèches et réduire la végétation en fin d'hiver pour renforcer le coloris.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non