카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102065 - PENNISETUM alopecuroides 'Japonicum'
Nomenclature
VEGECAD - 102065 - PENNISETUM alopecuroides 'Japonicum' - G9
LNBE
Nom Scientifique
PENNISETUM alopecuroides 'Japonicum'
LNB
Nom Commun
Herbe aux écouvillons
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, épis brun foncé à pointe blanche. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Dommage qu'ils ne soient pas tous rustiques, ceux originaires des régions tropicales doivent être cultivés dans nos régions comme des annuelles (ex.: Pennisetum setaceum). Des panicules plumeuses, constituées d'épis cylindriques en forme d'écouvillons jaillissent du feuillage pour former des 'fontaines' de fleurs ( dénommé 'fountain grass' en anglais).Touffe vigoureuse, feuillage vert sombre. Gros épis brun foncé à pointe blanche.
ENTR
Entretien
Rabattre la touffe sèche au plus tard avant le démarrage de la végétation en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
aout à decembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non