Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102196 - PHLOX stolonifera 'Blue Ridge'
Nomenclature
VEGECAD - 102196 - PHLOX stolonifera 'Blue Ridge' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PHLOX stolonifera 'Blue Ridge'
LNB
Nom Commun
Phlox
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs bleu pervenche. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Robustes et rustiques, c?est dans les sols humifères, qu?ils se développent le mieux. Ils acceptent bien une période de sécheresse mais préfèrent les terres légèrement fraîches. Stolonifère, forme de grands tapis, en sols poreux, acides.Inflorescences souples aux fleurs bleu pervenche.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler le feuillage abimé ou sec en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non