Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102215 - PHYSOSTEGIA virginiana 'Bouquet Rose'
Nomenclature
VEGECAD - 102215 - PHYSOSTEGIA virginiana 'Bouquet Rose' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PHYSOSTEGIA virginiana 'Bouquet Rose'
LNB
Nom Commun
Cataleptique
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, longs épis de fleurs roses. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes dressées, rhizomateuses. Accepte bien tous les sols ordinaires mais préfère les emplacements frais. Bonne fleur à couper.Longs épis de fleurs roses.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non