Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102236 - POLEMONIUM caeruleum 'Blanjou' ® (Brise d'Anjou)
Nomenclature
VEGECAD - 102236 - POLEMONIUM caeruleum 'Blanjou' ® (Brise d'Anjou) - G9
LNBE
Nom Scientifique
POLEMONIUM caeruleum 'Blanjou' ® (Brise d'Anjou)
LNB
Nom Commun
Valériane de Grèce
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage crème et vert, fleurs bleues. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes peu exigeantes et florifères, se développant facilement. Joli feuillage lobé. Préfèrent les sols légers, bien drainés.Feuillage panaché jaune et vert très lumineux et attractif. Fleurs bleu violacé.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées pour prolonger les floraisons. Tailler la touffe sèche en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non