Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102494 - SEDUM 'Herbstfreude' ('Autumn Joy')
Nomenclature
VEGECAD - 102494 - SEDUM 'Herbstfreude' ('Autumn Joy') - G9
LNBE
Nom Scientifique
SEDUM 'Herbstfreude' ('Autumn Joy')
LNB
Nom Commun
Sédum, Orpin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage bleuté, inflorescences larges, pourprées. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Difficile d'imaginer des plantes plus accommodantes. Malgré leur popularité, beaucoup restent encore à découvrir dans les utilisations les plus variées. Toutes sont aptes à la garniture de rocaille, de mur et de potée.Touffes vigoureuses. Feuillage bleuté. Fleurs groupées en inflorescences larges, rouge brunâtre. Jolies couleurs automnales. Reste décoratif très longtemps.
ENTR
Entretien
Les inflorescences sèches restent belles longtemps, rabattre la touffe lorsqu'elles ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
septembre à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non