Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102532 - SEDUM spurium 'Summer Glory'
Nomenclature
VEGECAD - 102532 - SEDUM spurium 'Summer Glory' - G8
LNBE
Nom Scientifique
SEDUM spurium 'Summer Glory'
LNB
Nom Commun
Sédum, Orpin
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert frais, fleurs rose vif. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Vivace à feuilles charnues. Difficile d'imaginer des plantes plus accommodantes, particulièrement en sols secs et rocailleux. Malgré leur popularité, beaucoup restent encore à découvrir dans les utilisations les plus variées.Peut servir de couverture à de petites bulbeuses. Feuillage vert frais. Fleurs rose vif lumineux.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier en terre drainée et pas trop riche.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non