Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102794 - VINCA major ssp. hirsuta
Nomenclature
VEGECAD - 102794 - VINCA major ssp. hirsuta - G8
LNBE
Nom Scientifique
VINCA major ssp. hirsuta
LNB
Nom Commun
Pervenche, Grande pervenche
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs à pétales étroits, violets. Terre de jardin mi-ombre ou ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Bien que son nom soit connu de tous, la pervenche offre un très grand nombre de formes peu utilisées et pourtant d'un grand intérêt ornemental. Très bonne plante couvre-sol et peu exigeante, c'est dans les terres légères et plutôt fraîches, qu'elle produit le meilleur effet.Feuilles lancéolées. Grandes fleurs à pétales étroits, violets. Très vigoureuse. Colonise le sol rapidement. Intéressant sur de grandes surfaces.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Limiter, si besoin, la végétation en taillant les tiges trop longues et en diminuant l'épaisseur du tapis.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non