피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5345 350 170110
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Non-return valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/non_return_valves/5345.prj},{NB=170110(400)},{ARTNR=170110},{DN=350},{L=290},{F=520},{H1=357},{H2=372},{H3=142},{B=250},{B1=415},{B2=382},{C=117},{L1=400},{W=145.0},{PN=16},{DN2=420},{DN3=429},{DN4=442},{T=16.0},{HOLE=350},{A=125},{A2=165.74},{A3=764.00},{DA2=56.95},{DA3=30.00},{DIST=15.00},{CC=30.00},{AX=100.00},{BY=110.00},{XX=29.78},{YY=122.50},{RR=30.00},{CIRCX=230.48},{CIRCY=45.85},{CIRCR=28.00},{NOH=16.00},{CUBEXT=18.00},{CUBEYT=33.00},{RR2=8},{ONX=1},{ONX2=1},{DIML=142.000},{TOCKAX=203.060},{TOCKAY=162.370},{TOCKAX2=125.000},{TOCKAY2=260.000},{B1X=-60.805},{B1Y=280.846},{HH=415.000},{ONX1=0},{ONX3=2},{Z1=0.000},{Z2=0.000},{Z3=0.000},{Z4=0.000},{Z5=0.000},{Z6=0.000},{Z7=0.000},{Z8=0.000},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5345 - Non-return swing check valve
Bill of material
Fig. 5345 350 170110
ARTNR
Part number
170110
170110
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BES
Coating
Epoxy coating
DN
Nominal diameter
350
350
AU
Version
Soft-sealing
L
290
290
mm
F
ØF
520
520
mm
H1
357
357
mm
H2
372
372
mm
H3
142
142
mm
B
250
250
mm
B1
415
415
mm
B2
382
382
mm
C
117
117
mm
L1
400
400
mm
W
Weight
145.0
145.0
kg
PN
16
16
bar
NPK
412
832.346
832.346