Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 5824 EPOXY - Anbohrbrücke CLICK mit Bajonettmuffe PN 16 | für Guss-, Stahl-, AZ-Rohr | mit Hilfsabsperrung) (Absperrblech) | in Verbindung mit Fittinge System CLICK | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Figur 5824 32 180009
ARTNR
Art.-Nr.
180009
LODLEVEL
LOD Level
DN
32
BES
Beschichtung
Epoxy
D
ØD
69 mm
A
204 mm
H
65 mm
C
89 mm
C1
169 mm
C2
244 mm
AB
Anbohrung
31 mm
SP
DIN-Nr.
12 mm
HV
Hilfsventil
Absperrblech
W
Gewicht
4.5 kg
PN
Nenndruck
16 bar
NPK
412
261.321