Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
282-309 - Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
Lista materiale
282-309
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
37.80 mm
BREITE
Larghezza
2.00 mm
TIEFE
Profondita
92.80 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33