Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
209-142 - Group marker carrier
Bill of material
209-142
BESTNR
Item-No.
209-142
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
BREITE
Width
5.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
0.410 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-40-09