Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
737-702 hasta 737-712 - Regleta triple piso hasta tarjetasC.I. 3 pines en línea Paso 10 mm/0.394 in
Lista de materiales
737-704
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
21 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
40.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
31.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01