Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-112 - Boîtiers vides, Type 11, Largeur 20 mm, 8 pôles
Nomenclature
286-112
BESTNR
No de produit
286-112
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
BREITE
largeur
20.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
18.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02