Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-404 - Módulo de transmisión, con conectores macho según DIN 41651, 20 polos
Lista de materiales
289-404
BESTNR
Item-No.
289-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
P
Número de polos
20
HOEHE
Altura
28.00 mm
BREITE
Ancho
66.50 mm
TIEFE
Profundidad
63.50 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
40.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52