카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
221-505 - Mounting carrier for 5-conductor terminal blocks
Bill of material
221-505
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
16.90 mm
BREITE
Width
18.10 mm
TIEFE
Depth
52.80 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
4.910 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14