Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2773-406 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 6-conductor, transparent housing, Gray cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Nomenclature
2773-406
BESTNR
No de produit
2773-406
LIEFERLAND
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
BEZEICHNUNG
Désignation
COMPACT splicing connector, 6-pole
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 4 (e) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 (e) AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
32 A
P
Nbre de pôles
6
HOEHE
Hauteur
11.30 mm
BREITE
Largeur
16.40 mm
TIEFE
Profondeur
18.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
6
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
transparent
GEWICHT
Poids
2.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04