Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2773-408 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 8-conductor, transparent housing, light gray cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Lista materiałowa
2773-408
BESTNR
Nr zamówienia.
2773-408
LIEFERLAND
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
BEZEICHNUNG
Description
COMPACT splicing connector, 8-pole
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 4 (e) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 (e) AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
450 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
8
HOEHE
wysokość
11.30 mm
BREITE
szerokość
21.20 mm
TIEFE
głębokość
18.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
transparentny
GEWICHT
masa
3.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04