Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
753-405 - Borne d'entrées digitales à 2 canaux AC 230 V PNP
Nomenclature
753-405
BESTNR
No de produit
753-405
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
40.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
230 V AC
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04