Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
753-427 - 2-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 110 V CONFIGURABLE HIGH-SIDE OR LOW-SIDE SWITCHING
Lista materiałowa
753-427
BESTNR
Nr zamówienia.
753-427
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
100 V DC
GEWICHT
masa
41.768 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04