카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
753-614 - Field side connection module AC/DC 0-230 V
Bill of material
753-614
BESTNR
Item-No.
753-614
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
35.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10