Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-602/005-000 a 769-615/005-000 - Connettore maschio per 1 conduttore, CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5 mm, Flangia a scatto
Lista materiale
769-608/005-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
24.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) | D = A + 21,3 mm | E = A + 4,9 mm | F = A + 8,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06