Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-1613 - obudowa odciążająca przewody
Lista materiałowa
769-1613
BESTNR
Nr zamówienia.
769-1613
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
18.30 mm
BREITE
szerokość
65.00 mm
TIEFE
głębokość
46.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
15.510 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14