Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-1681 - Distributeur « h », 4 pôles, Cod. B, 1 entrée, 2 sorties, départs d'un côté, 2 cliquets de verrouillage
Nomenclature
890-1681_HI
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
4.40 mm
P
Nbre de pôles
4
HOEHE
Hauteur
32.65 mm
BREITE
Largeur
20.80 mm
TIEFE
Profondeur
57.85 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
4
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03