Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
855-301/600-1001 - Trasformatore di corrente a innesto, Corrente nominale primaria: 600 A, Corrente nominale secondaria: 1 A, Potenza nominale: 10 VA, Classe di precisione: 1
Lista materiale
855-301/600-1001
BESTNR
Codice art.
855-301/600-1001
BEZEICHNUNG
Designazione
Trasformatore di corrente a innesto
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
PRIMAER
Corrente nominale primaria
600 A
SEKUNDAER
Corrente nominale secondaria
1 A
LEISTUNG
Potenza nominale
10.00 VA
KLASSE
Classe di precisione
1
HOEHE
Altezza
80.00 mm
BREITE
Larghezza
35.00 mm
TIEFE
Profondita
60.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02