Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
855-305/400-1001 - Transformateurs de courant enfichables, Courant de référence primaire 400 A, Courant de référence secondaire 5 A, Puissance de référence 10 VA, Classe de précision 1
Nomenclature
855-305/400-1001
BESTNR
No de produit
855-305/400-1001
BEZEICHNUNG
Désignation
Transformateurs de courant enfichables
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
PRIMAER
Courant de référence primaire
400 A
SEKUNDAER
Courant de référence secondaire
5 A
LEISTUNG
Puissance de référence
10.00 VA
KLASSE
Classe de précision
1
HOEHE
Hauteur
80.00 mm
BREITE
Largeur
35.00 mm
TIEFE
Profondeur
60.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
285.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02