Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-405/250-501 - Aufsteck-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 250 A, Sekundärer Bemessungsstrom 5 A, Bemessungsleistung 5 VA, Genauigkeitsklasse 1
Stückliste
855-405/250-501
BESTNR
Bestell-Nr.
855-405/250-501
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Aufsteck-Stromwandler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
250 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
5 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
5.00 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
1
HOEHE
Höhe
91.15 mm
BREITE
Breite
35.00 mm
TIEFE
Tiefe
70.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
293.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02