Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-4005/250-100 - przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem, znamionowy prąd pierwotny 250 A, znamionowy prąd wtórny 5 A, moc znamionowa 1 VA, klasa dokładności 0,5
Lista materiałowa
855-4005/250-100
BESTNR
Nr zamówienia.
855-4005/250-100
BEZEICHNUNG
Description
przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 mm²
PRIMAER
Primary rated current
250 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
5 A
LEISTUNG
Rated power
1.00 VA
KLASSE
Accuracy class
0.5
HOEHE
wysokość
67.00 mm
BREITE
szerokość
49.00 mm
TIEFE
głębokość
44.50 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
352.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02