Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-5101/600-000 - przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem, znamionowy prąd pierwotny 600 A, znamionowy prąd wtórny 1 A, moc znamionowa 0,5 VA, klasa dokładności 0,5
Lista materiałowa
855-5101/600-000_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
855-5101/600-000
BEZEICHNUNG
Description
przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 mm²
PRIMAER
Primary rated current
600 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1 A
LEISTUNG
Rated power
0.50 VA
KLASSE
Accuracy class
0.5
HOEHE
wysokość
139.00 mm
BREITE
szerokość
66.20 mm
TIEFE
głębokość
66.00 mm
FARBE
kolor
czarny
GEWICHT
masa
790.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02