카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
855-9927 - Carrier rail adapter
Bill of material
855-9927
BESTNR
Item-No.
855-9927
BEZEICHNUNG
Description
Carrier rail adapter
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
41.20 mm
BREITE
Width
27.50 mm
TIEFE
Depth
14.20 mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
4.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-04-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-04-19