Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
879-3040 - Energiezähler, Wandleranschluss (6 A), 3 x 230/400 V, 50 Hz, MID, Modbus - M-Bus, 2 x S0-Schnittstelle, 2 TE
Stückliste
879-3040
BESTNR
Bestell-Nr.
879-3040
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Energieverbrauchszähler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
HOEHE
Höhe
140.00 mm
BREITE
Breite
36.00 mm
TIEFE
Tiefe
63.00 mm
FARBE
Farbe
transparent
GEWICHT
Gewicht
165.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-23-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-23-16