Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
22m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4166206
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Elektronicky řízená, vícestupňová vysokotlaká odstředivá čerpadla s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline‐přípojkami
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami, IEC motorem účinnosti IE4 a vestavěným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem. Vestavěný frekvenční měnič umožňuje variabilní regulaci otáček, tlaku a regulaci PID. Způsoby regulace *„Regulace otáček“: Manuálně pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Konstantní nebo variabilní tlak: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, průtok, tlak....) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka, s pomocí externích hlášení Elektronický modul poskytuje různé ochranné funkce včetně ochrany proti přetížení, rozpoznání nedostatku vody, ochrany proti podpětí nebo přepětí v síti, vysoké okolní teploty, výpadku fáze, blokování čerpadla a zkratu. Chybová hlášení jsou vydávána prostřednictvím displeje. Vstup: *In1: Vstup, signál senzoru 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA nebo 2 – 10 V *In2: Vstup, požadovaná hodnota 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA nebo 2 – 10 V Výstup: *Výstup napětí +24 V s max. intenzitou kontaktu 50 mA *Beznapěťová sběrná provozní a poruchová hlášení *Ext. režim zap/vyp. Komunikace pomocí infračerveného záření *Pozice pro IF-moduly Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON k napojení na objektovou automatiku Připojení hřídele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Jednoduchý provoz a nastavení prostřednictvím zeleného tlačítka s blokovací funkcí a displeje *Vysoce účinná, laserem svařená 2D/3D hydraulika s optimalizací účinku (s optimalizací průtoku a odplynování) *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování *Skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH *Konstrukce umožňující snadnou údržbu *Homologace pro čerpání pitné vody pro čerpadla s díly přicházejícími do styku s médiem z nerezové oceli (provedení EPDM) Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix VE *Návod k montáži a obsluze Upozornění ke konstrukčnímu typu *Konstrukční řada Helix VE je vybavena uživatelsky přívětivou mechanickou ucpávkou (X-Seal) v podobě kartuše a sériovým těsněním pro snadnou údržbu. *Pro čerpadla v provedeních PN 16 a PN 25 lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Demontovatelná spojka umožňuje rychlou a snadnou výměnu mechanické ucpávky bez rozebírání motoru (motory od 5,5 kW). *Volitelné, zásuvné IF-moduly *Senzory lze dodat jako příslušenství. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Provedení
Svisle
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
EF004250
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF025877
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
40.0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
25.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
Připojovací svorky
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
instalováno
EF020120
Druh regulace otáček
plynulý
EF023093
Motor s prodlouženou osou
žádný
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
ne
EF007312
With communication interface RS-232
ne
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
ne
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ne
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
°C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Příruba
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 50
EF025503
Průměr, připojení přítoku
50 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Připojení 2
Flange;DN50-PN25-EN1092-1
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 50
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Flange shape
Příruba
EF020038
Samonasávací
žádný
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF004265
Konstrukční délka
300.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF004663
Chráněno proti výbuchu
-
EF014908
Standard motor
Asynchronní W/ FC
EF014979
Energetická třída motoru
IE4
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF008837
Přijetí
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
EF023103
S oválnými protipřírubami
žádný
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle to first bolt hole
45 °
A2
Angle to first bolt hole
45 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Outer diameter of flange
165 mm
D2
Outer diameter of flange
165 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
56 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
56 mm
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
18 mm
D41
Diameter sealing edge
99 mm
D42
Diameter sealing edge
99 mm
DN1
Nominal inner diameter
50 mm
DN2
Nominal inner diameter
50 mm
F1
Thickness sealing edge
3.0 mm
F2
Thickness sealing edge
3.0 mm
H1
Výška čerpadla
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Height to bottom side electrical cabinet
mm
H3
Distance to centre connection
90 mm
H4
Distance to bottom side motor
mm
H5
Thickness foot
mm
H6
Distance to fastening
mm
K1
Pitch circle
125 mm
K2
Pitch circle
125 mm
L1
Connection length
150 mm
L2
Connection length
150 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
125 mm
LH2
Centre-to-centre holes
125 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Number of bolt holes
4
N2
Number of bolt holes
4
Z1
Working length
150 mm
Z2
Working length
150 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
mm
B5
Dimensions
mm
B7
Dimensions
mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
mm
DIAMD2
Dimensions
16.0 mm
D3
Dimensions
204 mm
D4
Dimensions
269 mm
DL1
Dimensions
14 mm
DL2
Dimensions
240 mm
H0
Dimensions
mm
H7
Dimensions
45 mm
H8
Dimensions
147.0 mm
H9
Dimensions
26.7 mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
mm
L4
Dimensions
mm
L5
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
243 mm
L9
Dimensions
mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
310 mm
B
Angle bracket
180 °