Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DMS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高承重和刚性(最大承重 39624 N,最大闭合长度 2210 mm)
明细表
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
DMS 是重型伸缩导轨,具有两根导轨,一个极坚固 I 形梁作为中间件。这款完全伸长伸缩导轨具有准确设计结构和淬火辊道,能够处理极重承重,变形量小。
GUI
导轨
DMS
DIM
尺寸
63
INFO
目录
目录
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
RP
导轨位置
H
行程
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
行程 63
518 mm
C43
行程 43
533 mm
CO
负载
8100 N